2. 系列
  3. har-flex®

har-flex®

在通往工业 4.0 的道路上,更小、更强大、更坚固是所有领域的信条。har-flex® PCB 连接器的微型化设计和高可变性为设备制造商提供了一种可自由扩展的连接技术,使他们能够满足微型化的要求。信号、数据和电源 - har-flex® PCB 连接器为印刷电路板提供广泛的连接解决方案,具有多种设计和极数。


har-flex Sigmatek

系列亮点

电源、信号和混合连接器选项
设计风格多样
具有不同的杆数
多次对接,接触可靠
速度高达 25 Gbit/s
工业准备就绪:SMT 和 THR 固定装置

过滤器

产品 1058

Relevance
har-flex HD-Card Edge 100p PL1 SAMPLE

连接器 | har-flex HD-Card Edge 100p PL1 SAMPLE

物料编号: 15 04 100 2001 333

回焊焊接接线方式 (SMT)插针: 100铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1液晶聚合物 (LCP)黑色

har-flex str m 4.85mm 80p PL1 250pcs

公连接器 | har-flex str m 4.85mm 80p PL1 250pcs

物料编号: 15 13 080 2601 000

回焊焊接接线方式 (SMT)插针: 80直式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1液晶聚合物 (LCP)

har-flex Hybrid M ang 8+36 SMT PL1Sample

公连接器 | har-flex Hybrid M ang 8+36 SMT PL1Sample

物料编号: 15 75 836 2601 333

回焊焊接接线方式 (SMT)插针: 44弯式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1液晶聚合物 (LCP)黑色

har-flex str F 13.65mm 12p PL1

母连接器 | har-flex str F 13.65mm 12p PL1

物料编号: 15 23 012 2601 333

回焊焊接接线方式 (SMT)插针: 12直式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1液晶聚合物 (LCP)

har-flex str m 4.85mm 20p PL1

公连接器 | har-flex str m 4.85mm 20p PL1

物料编号: 15 13 020 2601 333

回焊焊接接线方式 (SMT)插针: 20直式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1液晶聚合物 (LCP)

har-flex Hybrid F ang 8+36 SMT PL1Sample

母连接器 | har-flex Hybrid F ang 8+36 SMT PL1Sample

物料编号: 15 85 836 2601 333

回焊焊接接线方式 (SMT)插针: 44弯式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1液晶聚合物 (LCP)黑色

har-flex str F 13.65mm 16p PL1 170pcs

母连接器 | har-flex str F 13.65mm 16p PL1 170pcs

物料编号: 15 23 016 2601 000

回焊焊接接线方式 (SMT)插针: 16直式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1液晶聚合物 (LCP)

har-flex str m 4.85mm 12p PL1 250pcs

公连接器 | har-flex str m 4.85mm 12p PL1 250pcs

物料编号: 15 13 012 2601 000

回焊焊接接线方式 (SMT)插针: 12直式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1液晶聚合物 (LCP)

har-flex str F 13.65mm 20p PL1

母连接器 | har-flex str F 13.65mm 20p PL1

物料编号: 15 23 020 2601 333

回焊焊接接线方式 (SMT)插针: 20直式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1液晶聚合物 (LCP)

har-flex str m 1.75mm 26p PL1 280pcs

公连接器 | har-flex str m 1.75mm 26p PL1 280pcs

物料编号: 15 11 026 2601 000

回焊焊接接线方式 (SMT)插针: 26直式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1液晶聚合物 (LCP)

har-flex str m 4.85mm 20p PL1 250pcs

公连接器 | har-flex str m 4.85mm 20p PL1 250pcs

物料编号: 15 13 020 2601 000

回焊焊接接线方式 (SMT)插针: 20直式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1液晶聚合物 (LCP)

har-flex Hybrid M str 4+16 SMT PL1Sample

公连接器 | har-flex Hybrid M str 4+16 SMT PL1Sample

物料编号: 15 72 416 2601 333

回焊焊接接线方式 (SMT)插针: 20直式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1液晶聚合物 (LCP)黑色

har-flex str m 4.85mm 32p PL1

公连接器 | har-flex str m 4.85mm 32p PL1

物料编号: 15 13 032 2601 333

回焊焊接接线方式 (SMT)插针: 32直式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1液晶聚合物 (LCP)

har-flex str male 3.25mm 20pos PL1

公连接器 | har-flex str male 3.25mm 20pos PL1

物料编号: 15 12 020 2601 333

回焊焊接接线方式 (SMT)插针: 20直式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1液晶聚合物 (LCP)

har-flex str m 4.85mm 12p PL1

公连接器 | har-flex str m 4.85mm 12p PL1

物料编号: 15 13 012 2601 333

回焊焊接接线方式 (SMT)插针: 12直式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1液晶聚合物 (LCP)

har-flex str F 13.65mm 80p PL1

母连接器 | har-flex str F 13.65mm 80p PL1

物料编号: 15 23 080 2601 333

回焊焊接接线方式 (SMT)插针: 80直式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1液晶聚合物 (LCP)

har-flex Hybrid F str 4+16 SMT PL1Sample

母连接器 | har-flex Hybrid F str 4+16 SMT PL1Sample

物料编号: 15 82 416 2601 333

回焊焊接接线方式 (SMT)插针: 20直式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1液晶聚合物 (LCP)黑色

har-flex str m 4.85mm 80p PL1

公连接器 | har-flex str m 4.85mm 80p PL1

物料编号: 15 13 080 2601 333

回焊焊接接线方式 (SMT)插针: 80直式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1液晶聚合物 (LCP)

har-flex str female 9.05mm 20pos PL1

母连接器 | har-flex str female 9.05mm 20pos PL1

物料编号: 15 22 020 2601 333

回焊焊接接线方式 (SMT)插针: 20直式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1液晶聚合物 (LCP)

har-flex Power M ang 12P THR PL1 Sample

公连接器 | har-flex Power M ang 12P THR PL1 Sample

物料编号: 15 55 012 2701 333

回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌19 A插针: 12弯式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1液晶聚合物 (LCP)黑色

20 (of1,058)

了解更多


har-flex® 電源

连接器间距为 2.54 mm,用于传输 18 A 至 29 A 的大电流。
发现

har-flex® 混合动力

信号和电源相结合,是微型化 PCB 系统的理想选择。
发现

har-flex® 信号

经过验证的 1.27 毫米间距,是工业应用的理想之选。6 至 100 ples,步长为 2。
发现

har-flex® HD - 卡边缘

0.8 毫米的间距可直接插入厚度为 1.6 毫米的印刷电路板。
发现

了解 har-flex®


您正在重新设计您的产品,现在需要更多的基坑、更多的电流、更多的信号和更多的数据?但产品不应该变得更大吗?我们的浩亭har-flex® 系列连接器更小、更灵活、更坚固,可满足您的要求。

应用实例


在机器和设备制造中,控制柜的空间非常宝贵。根据客户应用的要求和输入输出设备的包装密度,串联 50 个或更多输入输出设备模块是很常见的。很快我们就会发现,单个模块的宽度每减少一毫米,都会对控制柜的空间节省产生重大影响。

har-flex 应用

har-flex® 电源 PCB 连接器


har-flex® Power 专为传输 18 A 至 29 A 的大电流而设计。

模块化制造理念使 2 至 12 个灵活的极数成为可能。此外,用户还可以选择 SMT 和 THR 电源触点版本。har-flex®Power PCB 连接器有直式和斜式两种设计,可用于并行(夹层)板、扩展卡和主板到子板的配置。

har-flex Power group with background.jpg
har-flex Power and Signal - separate effectively.png

由于采用了相同的外形尺寸,har-flex ® 电源和信号可在一块 PCB 板上同时使用。这样既能严格分离信号和电源,又能保持连接器系统的一致性。

har-flex® 混合 PCB 连接器


har-flex®PCB 连接器系列和模块化制造理念的一大特色是信号和电源触点的结合:这就是har-flex®混合型的诞生。这使得紧凑、多功能的连接解决方案成为可能,是小型化 PCB 系统的理想选择。
har-flex®混合型连接器有直型和斜型两种,可用于并行(夹层)板、扩展卡和主板到子卡的配置。

Har-Flex 混合动力
Hybrid - save space and costs.png

通过使用混合连接器,可以节省 PCB 上的空间和工作量,是模块化 IO 系统和其他控制应用的理想之选。

har-flex® 信号 PCB 连接器


Anordnungen vor weiß Reihe_2.psd

直式和斜式连接器以及 IDC 电缆连接器都有 6 至 100 个偶数极数可供选择。这得益于创新的模块化制造理念,将定制版本重新定义为标准组件。采用精确匹配的极数和设计,使设备设计具有最大的灵活性,并支持设备的微型化。

har-flex®PCB 连接器可提供 SMT 和 THR 固定装置。压紧装置提高了连接器的坚固性,减少了触点上的应力。THR 版结合了通孔技术的机械稳定性和现代回流焊的优势。这使得 THR 型特别适用于横向力较大的应用场合,如矩形 PCB 组合和盲插。

HARTING 对har-flex®接触弹簧的精度要求极高,通过特殊的抛光工艺,使其具有清晰、优质的接触表面。这种工艺使接触点的质量特别高。结合性能等级 1 的标准电镀,可确保在至少 500 次配接循环中保持可靠的电气连接。

IDC 电缆连接器侧面的锁定杆可确保可靠的电气连接,即使在高冲击和振动负荷下也是如此。可选的应力消除装置可保护 IDC 连接不受电缆拉力的影响。

可提供电缆组件:

  • 从 6 到 100 的任何杆数

  • 可定制长度

  • 带和不带夹线套

  • AWG 30/7

  • 0.635 毫米间距

我们熟悉的har-flex®PCB 连接器具有公认的 1.27 mm 间距,是微型化工业应用的理想选择。极数从 6 到 100,以 2 为单位,搭配各种直角和斜角设计以及 IDC 电缆连接型号,可提供多种可能性。客户可以在不影响稳健性的前提下实施新的和更小的系统。

甚至可以根据要求定制。现在的趋势是从标准化机架解决方案逐渐转向模块化设备,而模块化设备需要小型化和定制化的 PCB 布局。

har-flex® HD - 卡边 PCB 连接器


har-flex®HD - Card Edge 系列的一体式连接器触点间距为 0.8 mm,可直接插入厚度为 1.6 mm 的印刷电路板。

HD-Card Edge 专用于数据传输,从而完善了har-flex®系列中的 "信号、电源和数据 "三合一功能。

har-flex®HD-Card Edge 系列连接器可提供 SMT 和 THR 固定装置。固定装置提高了连接器的坚固性,减少了触点上的应力。如果希望节省电路板空间,用户还可以选择不带固定装置的版本。

卡边缘连接器可用于夹层应用中实现并行 PCB 之间的高距离。适配器板也可以定制。

PCB-HD-Card-Edge-mezzanine.webp

由于接触点较少,HD-Card Edge 连接器可用于数据传输速率高达 25 Gbps 的高速应用中。极数从 20 到 140 不等,并可选配固定装置(SMT 或 THR),使用户能够根据各自的工业要求调整连接器。

更多解决方案和资源


har-flex® 板 IDC

har-flex® 板 IDC

探索结构紧凑、特别扁平的板对板连接解决方案。
更多信息
20171113__I4A9174_DIN-hdbp-pcb-Leiterplattensteckverbinder-title.jpg

PCB 连接器

了解浩亭完整的 PCB 连接器产品系列。
PCB 连接器

知识


PCB 终端

PCB 端接技术

插针类型、插针数量及其他:选择合适的接线技术的正确标准是什么?
了解更多
Header_IP-protection_0.webp

IP 保护

连接器的外壳、密封和锁定装置可保护连接不受外部影响。
了解更多
锁定类型

锁定类型

正确的锁紧方式可防止意外断开,并以应用因素为基础。
了解更多

工程数据& 服务


CAD 数据、产品数据管理器、经销商查询、免费样品& 等。

工程数据图标

了解 浩亭 工程数据& 服务,为您的项目提供最佳支持。对于我们数字目录中的每种产品,您都可以找到进一步的工程数据& 服务:

更多信息

  • CAD 数据、数据表和类型表

  • 具有多个属性的产品选择器

  • 独立数据包

  • 配置和定制

  • 个人记录和降额

  • 免费样品服务