2. 新闻
  3. HARTING UIC IT 圆形连接器用于快速、稳健的以太网和列车供电的新解决方案
产品
2024年9月23日
5 分钟

HARTING UIC IT 圆形连接器用于快速、稳健的以太网和列车供电的新解决方案


浩亭 推出 UIC IT 圆形连接器,扩展了 UIC 系列。
Hero_UIC_IT_News.jpg

浩亭 扩展了其符合 UIC 标准的产品组合,包括一系列面向未来的 IT 版本,用于传输千兆位以太网。新型接口称为 HARTING UIC IT,其触点排列方式有所不同:它们提供 8 极、8+16 极(根据 IRS 50558)或 8+8 极的空间。这意味着它们可以传输用于门控的数据和信号,或用于乘客信息系统的千兆以太网等。

新系列中的插入式模块基于Han-Modular®系列成熟的千兆模块。以太网传输最高可达 Cat.使用这些坚固耐用、功能强大的连接器组件,可以实现最高达 Cat 8 的以太网传输。因此,新系列可满足铁路车辆以太网基础设施对更高带宽的要求。

此前,浩亭在该领域的产品组合包括 13、18 和 23 针的 UIC 558 接口。在 UIC 558 外壳的基础上,浩亭 还为 UIC POWER70 火车电源提供了进一步的解决方案(70/500 V)。后壳从后面密封设备插座,从而提高了坚固性。新型连接器的防护等级达到 IP69,因此插头和插座可以方便地安装在车体外。因此,UIC POWER70 超越了以往市场上的圆形连接器解决方案。

UIC 系列的新成员:HARTING UIC IT - 为列车上的 Cat.HARTING UIC POWER70 - 用于室外电力传输的高环保型产品,电流最高可达 70 A

新产品符合其他相关铁路标准:其中包括 IEC 61373 第 2 类标准,该标准可确保增强对冲击和振动的保护。所使用的材料也符合 IEC 45545 标准的防火要求(等级:R22/R23,HL1-3),并具有 UL 94 V-0 标准的阻燃性。

UIC 系列的一个特殊功能是断开安全功能。如果两辆电动非分离式车辆不慎分开,安全机制可确保接口两侧在超过规定的拉力时自动无损地松开。使用 UIC POWER70 时,信号触点用于关闭电源触点,以确保安全和非破坏性分离。


优势概览:


  • 分离功能:该安全功能可确保在电气连接的车辆分开移动时,插头和插座不会发生破坏性分离

  • 高 防护等级 IP67/IP69 申请

  • 10000 次插拔次数 使用寿命长

  • 所有接口均可作为 现成组件

  • 额外的 带功能接地 提高 UIC POWER70 应用的安全性

Nils Doekel

Nils Dökel

职位: ICC产品线全球产品管理主管

  • 部门: Product Management Installation Technology
  • 公司名称: 浩亭技术集团

相关新闻


此列表为空

目前,您的清单上没有任何项目。