2. 新闻
  3. 适用于恶劣环境的新型连接解决方案
产品
2023年11月13日
5 分钟

适用于恶劣环境的新型连接解决方案


在 2023 SPS 展会上,参观者可以体验到即使在恶劣的环境中,也能轻松安全地使用 浩亭 连接技术。除了扩大浩亭 Han-INOX® 系列不锈钢外壳的范围外,技术集团还将展示用于无视觉接触安全连接的新型 Han® 对接框架 IP65/67 变体。新型 IP67 SPE 以太网交换机使 IP67 产品组合更加完善,可在恶劣环境中安全传输数据。
Hero_IP67-Connectors-and-Ethernet-Switches_1.jpg

Han-INOX® 不锈钢外壳可防止腐蚀和腐蚀性物质的侵蚀


采用不锈钢底座的 Han-INOX® 连接器系列现已全面推出 Han® B 规格。相应的不封底安装底座和上壳(带顶出线或侧出线入口以及防护罩)的尺寸为 Han® 6 B 至 24 B。

Han-INOX® 的使用是可持续的:由于底座材料的耐用性,这些连接器是能够承受恶劣工作条件的可靠合作伙伴。现有Han®B 和Han®3 A 规格的安装尺寸便于将安装升级到最坚固的工业连接器。

由于与 Han® 和 Han-Modular® 系列插芯完全兼容,用户可以保持必要的灵活性,例如与现有机器模块进行组合。Han-INOX®注定要应用于食品和饮料行业,例如涉及包装机械的场合。

此外,能源行业也经常需要不锈钢连接器。此外,在涉及新的氢基发电技术的情况下,它们的优势也很明显。该系列还提供了优雅的解决方案,可将大型机器从典型的工业环境转移到更恶劣、更苛刻的环境条件中。

Han-INOX.jpg

不锈上壳和底座 Han-INOX®

优势概览:


  • 由不锈钢制成的上壳、底座、锁定杆和电缆紧固件

  • 耐腐蚀/耐候性

  • 耐侵蚀性化学品/清洁剂

  • 使用寿命长

  • 与现有的 Han® B 和 Han® 3 A 标准连接器兼容

用于实现灵活的 IP65/67 防护等级机器连接的 Han® 对接框架


浩亭 正在扩大其对接框架的范围,提供符合工业连接器标准尺寸(6B 至 24B)的 IP65/67 防护解决方案。这使得机床模块和工具可以自动对接,完全无需工具。可通过 "盲配 "选项省去插接过程,甚至包括电缆在内的硬接线。

对接框架的浮动侧以及导向元件可在堵塞过程中提供必要的灵活性和安全性。对接时,底座的两个半部形成一个界面。

对接框架可补偿 1 mm 的横向偏移,同时在轴向留有 1.5 mm 的间隙,以保证安全可靠的插配。对接后,两侧密封件之间将形成 IP65/67 保护连接。IP65/67 对接框架可与 Han® 单体模块和 Han-Modular® 模块灵活搭配使用。

通过后部安装底座,可实现对接口的全方位保护。

优势概览:


  • 盲插选项降低了生产和安装成本

  • 防误触插针简化安装过程

  • IP65/67 防护等级,可靠性高

Han-B-IP67-Dockingframe.jpg

IP65/67 对接框架可直接自动连接机器模块,即使在恶劣的环境条件下也是如此。

Han-B-IP67-Dockingframe-for-battery-charging.jpg

Han® B IP 67 用于移动电池充电的对接框架

Ha-VIS eCon 以太网交换机,用于稳健的单线对以太网 (SPE)


浩亭 现已推出 Ha-VIS eCon 4000 M12T1 SPE,这是一款具有 IP67 防护等级的单对以太网 (SPE) 交换机。坚固的金属底座可承受恶劣的室外环境(根据 EN 50155 对轨道车辆进行了测试),并可在充满挑战和要求苛刻的室内工业环境中实现安全的数据通信。

传输具有抗冲击和抗振保护,可在宽温度范围(-40 至 +70 °C)内运行。该交换机结构非常紧凑(191 x 60 x 42 毫米),提供八个端口,有两种不同的版本:

  1. eCon 4017GBT-BXT 具有连接以太网网络的千兆上行链路(M12 X 编码),通过 100BaseT1 最多可集成 7 个 SPE 设备。

  2. eCon 4035GBT-BXT 具有千兆上行链路,并提供 5 个 100BaseT1 和 2 个 1000BaseT1 端口作为 SPE 接口。

Ha-VIS eCon 4000 M12T1 开关是轨道车辆、普通车辆和自动化应用场景的理想选择。在环境条件苛刻的区域,它们可确保通过以太网进行安全的数据传输:这些应用包括生产线、基于摄像头的质量保证、乘客和驾驶员信息系统以及视频监控和票务系统。

SPE-IP67-Ethernet-Switch.jpg

Ha-VIS eCon 4000 SPE 交换机配有 7 个 M12 T1 端口,用于在环境条件恶劣和具有挑战性的区域集成 SPE 终端设备。

优势概览:


  • 在工业网络中集成单对以太网 (SPE) 技术,面向未来

  • 抗冲击和振动能力强,温度范围广,数据传输可靠

  • 使用寿命更长,设备可以防止灰尘进入和短时水浸 (IP67)

Dirk Teiwes (HARTING)

Dirk Teiwes

职位: 重载连接器产品负责人

  • 部门: 产品管理 重型连接器
  • 公司名称: 浩亭技术集团

相关新闻


此列表为空

目前,您的清单上没有任何项目。