2. 其他
  3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 00 00 190 600

LWL Breakoutkabel 2x62,5/125MIL,OCC

物料编号: 00 00 190 600


LWL Breakoutkabel 2x62,5/125MIL,OCC

图片仅供参考。请参阅产品说明。

光缆

LWL Breakoutkabel 2x62,5/125MIL,OCC

物料编号: 00 00 190 600

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

光缆 多模 2x 62.5 / 125 µm PUR (聚氨酯)

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 光缆
电缆介绍 多模
在电缆上印刷 HARTING 0000190600 2G62.5/125 OM1 PUR - FIBER OPTIC – GLASFASER – FIBRES OPTIQUES – WWW.HARTING.COM OC050920- 01 REV B
芯结构 2x 62.5 / 125 µm
极限温度 -55 ... +85 °C
-70 ... +85 °C 储存/运输
电缆直径 7 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 无
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
欧洲海关关税号 85447000
包装尺寸 2,100
原产国 美国
GTIN 5713140949256
净重 ‌ 36 g/m
eCl@ss 27061803 光缆
ETIM EC000034
UNSPSC 24.0 26121607