中国
Interconnection Cable w. drain wire
物料编号: 00 00 419 100
Interconnection Cable w. drain wire
物料编号: 00 00 419 100
查看价格和供应情况。
属性概览
铜质电缆 (圆型)
阻燃
20x AWG 26/7
PUR (聚氨酯)
产品详情
| 类别 | 系统布线 |
|---|
| 原件 | 线缆 |
|---|
| 规格 | 不组装 |
|---|
| 电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
|---|
| 电缆介绍 | 阻燃 |
|---|
| 屏蔽 | 屏蔽 |
|---|
| 芯数 | 20 |
|---|
| 芯结构 | 20x AWG 26/7 |
|---|
| 额定电压 | 300 V |
|---|
| 极限温度 | -40 ... +80 °C 未移动 |
|---|
| -10 ... +80 °C 已移动 |
| 电缆直径 | 7.85 ... 8.35 mm |
|---|
| 导体电阻 @ 20 °C | ≤135 Ω/km |
|---|
| 绝缘阻抗 @ 20 °C | ≥ 20 MΩ x km |
|---|
| 材料(电缆) | PUR (聚氨酯) |
|---|
| 颜色(电缆) | 黑色 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85444290 |
|---|
| 包装尺寸 | 1,000 |
|---|
| 净重 | 15 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140573758 |
|---|
| eCl@ss | 27061801 数据同步传输电缆 |
|---|
| ETIM | EC003249 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 26121609 |
|---|