2. 其他
  3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 00 00 493 100

JZ-500 10G0,5qmm, OD8.2mm, grey

物料编号: 00 00 493 100


JZ-500 10G0,5qmm, OD8.2mm, grey

图片仅供参考。请参阅产品说明。

铜质电缆 (圆型)

JZ-500 10G0,5qmm, OD8.2mm, grey

物料编号: 00 00 493 100

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

铜质电缆 (圆型) 阻燃 10x AWG 20 PVC

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 阻燃
屏蔽 无屏蔽
芯数 10
芯结构 10x AWG 20
导体截面积 (mm²) 0.5 mm²
额定电压 500 V
极限温度 -15 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
电缆直径 8 ... 8.4 mm
最小弯曲半径 7.5x 电缆直径 (反复弯曲)
4x 电缆直径 (单次弯曲)
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 灰色
PROFINET 否
规格 IEC 60228
IEC 60332-1 阻燃性
欧洲海关关税号 85444991
包装尺寸 25
净重 0.12 kg
原产国 德国
GTIN 5713140573741
净重 ‌ 116 g/m
eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
ETIM EC003249
UNSPSC 24.0 26121609