2. 其他
  3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 00 00 541 400

Helukabel 10096 OZ-500 5x1,5mm² GY

物料编号: 00 00 541 400


Helukabel 10096 OZ-500 5x1,5mm² GY

图片仅供参考。请参阅产品说明。

线缆

Helukabel 10096 OZ-500 5x1,5mm² GY

物料编号: 00 00 541 400

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

线缆 不组装 铜质电缆 (圆型) 阻燃

请不要再将该产品用于新的 DesignIns。

请联系您当地的分销合作伙伴。

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 阻燃
在电缆上印刷 781-A38500 LiYY 5x1,5mm²
屏蔽 无屏蔽
芯数 5
芯结构 5x 1.5 mm²
额定电压 250 V
极限温度 -25 ... +80 °C
电缆直径 8.3 ... 8.7 mm
测试电压U r.m.s. 2.5 kV
导体电阻 @ 20 °C ≤13 Ω/km
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 灰色
PROFINET 否
规格 IEC 60332-2-2
欧洲海关关税号 85444991
包装尺寸 1
原产国 中国
GTIN 5713140573727
净重 ‌ 131 g/m
eCl@ss 27060327 组装好的电源线
ETIM EC002587
UNSPSC 24.0 43211600