2. 其他
  3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 00 00 752 600

Cable LIYY 5 x 0,34mm² PVC

物料编号: 00 00 752 600


Cable LIYY 5 x 0,34mm² PVC

图片仅供参考。请参阅产品说明。

铜质电缆 (圆型)

Cable LIYY 5 x 0,34mm² PVC

物料编号: 00 00 752 600

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

铜质电缆 (圆型) 阻燃 5x 0.34 mm² PVC

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 阻燃
屏蔽 无屏蔽
芯数 5
芯结构 5x 0.34 mm²
额定电压 300 V
电缆直径 5.3 mm ± 0.2 mm
最小弯曲半径 10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
测试电压U r.m.s. 3 kV
导体电阻 @ 20 °C ≤57 Ω/km
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 无
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 灰色
PROFINET 否
规格 IEC 60332-2-2 阻燃性
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 5,000
净重 85 g
原产国 德国
GTIN 5713140573703
eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
ETIM EC003249
UNSPSC 24.0 26121609