国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 02 02 160 2202

STR. FEMALE. 5 MM. /WO FIXING FLA

物料编号: 02 02 160 2202


STR. FEMALE. 5 MM. /WO FIXING FLA

图片仅供参考。请参阅产品说明。

STR. FEMALE. 5 MM. /WO FIXING FLASTR. FEMALE. 5 MM. /WO FIXING FLA
母连接器

STR. FEMALE. 5 MM. /WO FIXING FLA

物料编号: 02 02 160 2202

查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询

属性概览

母连接器 压接终端 额定电流: ‌1 A 插针: 160 直式 铜合金 镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端 性能等级: 2, 符合 IEC 61076-4-113 标准 PCB 固定: 无固定法兰 液晶聚合物 (LCP) 米色

产品详情


类别 连接器
原件 母连接器
系列 har-bus® 64
插针端子介绍 直式
接线方式 压接终端
连接方式 主板到子插件板
针数 160
插针布局 z、a、b、c 和 d 排,位置 1、2、... 、31、32
连接长度 5 mm
PCB 固定 无固定法兰
性能等级 2
符合 IEC 61076-4-113 标准
Hot plugging 无
插针排 5
针间距(接线端) 2.54 mm
针间距(插拔端) 2.54 mm
额定电流 1 A
额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
放电距离 ‌1 mm 2 排之间 (a、b、c)
‌1.2 mm 2 排之间 (z, d)
‌1 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c)
‌1 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d)
爬电距离 ‌1 mm 2 排之间 (a、b、c)
‌1.2 mm 2 排之间 (z, d)
‌1 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c)
‌1 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d)
绝缘阻抗 >1010 Ω
接触电阻 ≤20 mΩ 用于 a、b、c 排
≤30 mΩ 用于 z、d 排
极限温度 -40 ... +105 °C 上限温度由印刷电路板限定
插入力 160 N
拔出力 120 N
插拔次数 250
测试电压U r.m.s. 1 kV
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度 ≥1.6 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
颜色(插芯) 米色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
规格 IEC 61076-4-113
铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 10
净重 12.25 g
原产国 德国
GTIN 5713140000247
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415