| 性能等级 | 2 |
|---|
| 符合 IEC 61076-4-113 标准 |
| Hot plugging | 无 |
|---|
| 插针排 | 5 |
|---|
| 针间距(接线端) | 2.54 mm |
|---|
| 针间距(插拔端) | 2.54 mm |
|---|
| 额定电流 | 1 A |
|---|
| 额定电流 | 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息 |
|---|
| 放电距离 | 1 mm 2 排之间 (a、b、c) |
|---|
| 1.2 mm 2 排之间 (z, d) |
| 1 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c) |
| 1 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d) |
| 爬电距离 | 1 mm 2 排之间 (a、b、c) |
|---|
| 1.2 mm 2 排之间 (z, d) |
| 1 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c) |
| 1 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d) |
| 绝缘阻抗 | >1010 Ω |
|---|
| 接触电阻 | ≤20 mΩ 用于 a、b、c 排 |
|---|
| ≤30 mΩ 用于 z、d 排 |
| 极限温度 | -40 ... +105 °C 上限温度由印刷电路板限定 |
|---|
| 插入力 | 160 N |
|---|
| 拔出力 | 120 N |
|---|
| 插拔次数 | 250 |
|---|
| 测试电压U r.m.s. | 1 kV |
|---|
| 绝缘组 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
|---|
| PCB 厚度 | ≥1.6 mm |
|---|