2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 02 02 160 8201

DIN-Signal harbus64-160FP-4,5-5C1-AU50T

物料编号: 02 02 160 8201


DIN-Signal harbus64-160FP-4,5-5C1-AU50T

图片仅供参考。请参阅产品说明。

母连接器

DIN-Signal harbus64-160FP-4,5-5C1-AU50T

物料编号: 02 02 160 8201

查看价格和供应情况。
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
产品咨询

属性概览

母连接器 压接终端 额定电流: ‌1 A 插针: 160 直式 铜合金 镍表面镀金 界面端, Ni 接线端 性能等级: AU 50, 1, 符合 IEC 61076-4-113 标准 PCB 固定: 带固定法兰 热塑性树脂,玻璃纤维填充 米色

产品详情


类别 连接器
原件 母连接器
系列 har-bus® 64
插针端子介绍 直式
接线方式 压接终端
连接方式 主板到子插件板
针数 160
插针布局 z、a、b、c 和 d 排,位置 1、2、... 、31、32
连接长度 4.5 mm
5 mm
PCB 固定 带固定法兰
性能等级 AU 50
1
符合 IEC 61076-4-113 标准
Hot plugging 无
插针排 5
针间距(接线端) 2.54 mm
针间距(插拔端) 2.54 mm
额定电流 ‌ 1 A
额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
放电距离 ‌1 mm 2 排之间 (a、b、c)
‌1.2 mm 2 排之间 (z, d)
‌1 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c)
‌1 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d)
爬电距离 ‌1 mm 2 排之间 (a、b、c)
‌1.2 mm 2 排之间 (z, d)
‌1 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c)
‌1 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d)
绝缘阻抗 >1010 Ω
接触电阻 ≤20 mΩ 用于 a、b、c 排
≤30 mΩ 用于 z、d 排
极限温度 -40 ... +105 °C 上限温度由印刷电路板限定
插入力 ≤ 160 N
拔出力 ≤ 120 N
插拔次数 ≥ 500
测试电压U r.m.s. 1 kV
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度 ≥1.6 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
PFAS 无
材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯) 米色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀金 界面端
Ni 接线端
层厚度 ≥ 1.27 µm
层厚度 ≥ 50 µinch
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
规格 IEC 61076-4-113
铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 20
净重 21.38 g
原产国 德国
GTIN 5713140198692
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415