2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 02 04 160 1101

TRANSITION CONNECTOR

物料编号: 02 04 160 1101


TRANSITION CONNECTOR

图片仅供参考。请参阅产品说明。

TRANSITION CONNECTORTRANSITION CONNECTOR
母连接器

TRANSITION CONNECTOR

物料编号: 02 04 160 1101

查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询

属性概览

母连接器 波峰焊接接线方式 额定电流: ‌1 A 插针: 160 弯式 铜合金 镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1, 符合 IEC 61076-4-113 标准 PCB 固定: 带固定法兰 液晶聚合物 (LCP) 米色

产品详情


类别 连接器
原件 母连接器
系列 har-bus® 64
插针端子介绍 弯式
接线方式 波峰焊接接线方式
连接方式 主板到子插件板
针数 160
插针布局 z、a、b、c 和 d 排,位置 1、2、... 、31、32
PCB 固定 带固定法兰
性能等级 1
符合 IEC 61076-4-113 标准
Hot plugging 无
插针排 5
针间距(接线端) 2.54 mm
针间距(插拔端) 2.54 mm
额定电流 ‌ 1 A
额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
放电距离 ‌0.6 mm 2 排之间 (a、b、c)
‌0.6 mm 2 排之间 (z, d)
‌0.8 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c)
‌0.8 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d)
爬电距离 ‌0.6 mm 2 排之间 (a、b、c)
‌0.6 mm 2 排之间 (z, d)
‌0.8 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c)
‌0.8 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d)
绝缘阻抗 >1010 Ω
接触电阻 ≤20 mΩ 用于 a、b、c 排
≤30 mΩ 用于 z、d 排
极限温度 -55 ... +125 °C
插入力 ≤ 160 N
拔出力 ≤ 120 N
插拔次数 ≥ 500
测试电压U r.m.s. 1 kV
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
颜色(插芯) 米色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
规格 IEC 61076-4-113 (标准化配件)
铁路分类 F4/I3 按照NFF 16-101/102
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 20
净重 29.7 g
原产国 德国
GTIN 5713140000322
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
上一页
下一页