4. 02 05 000 0004

DIN-Signal har-bus 64-160FC-B

物料编号: 02 05 000 0004


DIN-Signal har-bus 64-160FC-B

图片仅供参考。请参阅产品说明。

DIN-Signal har-bus 64-160FC-BDIN-Signal har-bus 64-160FC-B
母连接器

DIN-Signal har-bus 64-160FC-B

物料编号: 02 05 000 0004

查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询

属性概览

母连接器 压接针 插针: 160 PCB 固定: 带固定法兰 热塑性树脂,玻璃纤维填充 RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 连接器
原件 母连接器
系列 har-bus® 64
接线方式 压接针
连接方式 PCB至电缆
针数 160
插针布局 z、a、b、c 和 d 排,位置 1、2、... 、31、32
PCB 固定 带固定法兰
Hot plugging 无
插针排 5
针间距(接线端) 2.54 mm
针间距(插拔端) 2.54 mm
额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
放电距离 ‌1.2 mm 2 排之间 (a、b、c)
‌1.2 mm 2 排之间 (z, d)
‌1.2 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c)
‌1 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d)
爬电距离 ‌1.2 mm 2 排之间 (a、b、c)
‌1.2 mm 2 排之间 (z, d)
‌1.2 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c)
‌1 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d)
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 -55 ... +125 °C
插入力 160 N
拔出力 120 N
测试电压U r.m.s. 1 kV (接头-接头)
1.55 kV (接点-地)
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
规格 IEC 61076-4-113 (标准化配件)
铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 20
净重 0.55 g
原产国 德国
GTIN 5713140000346
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415