中国
INSERT BLOCK
物料编号: 02 09 000 0012
INSERT BLOCK
物料编号: 02 09 000 0012
查看价格和供应情况。
属性概览
镶块
和护罩配合使用, har-bus® 64,E型
产品详情
| 类别 | 工具 |
|---|
| 系列 | DIN 41612 |
|---|
| 工具类型 | 镶块 |
|---|
| 工具介绍 | 和护罩配合使用 |
|---|
| har-bus® 64,E型 |
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| PFAS | 无 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 82055980 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 16.44 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140000438 |
|---|
| eCl@ss | 21049090 手工具(其它,未归类) |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 27110000 |
|---|