6. 主板到子插件板连接
  7. 02 09 500 1032

har-modular fixing rail 162.46

物料编号: 02 09 500 1032


har-modular fixing rail 162.46

图片仅供参考。请参阅产品说明。

har-modular fixing rail 162.46har-modular fixing rail 162.46
固定导轨

har-modular fixing rail 162.46

物料编号: 02 09 500 1032

查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询

属性概览

固定导轨 聚酰胺 (PA) 黄 162.46 mm

产品详情


类别 附件
系列 har-modular®
附件种类 固定导轨
长度 162.46 mm
极限温度 -55 ... +125 °C
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(附件) 聚酰胺 (PA)
颜色(附件) 黄
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 100
净重 1.1 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140216266
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
上一页
下一页