2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 通过电缆连接
  7. Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
  8. 02 09 500 2010

har-modular shell housing 10

物料编号: 02 09 500 2010


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

har-modular shell housing 10undefinedhar-modular shell housing 10
新底座外壳

har-modular shell housing 10

物料编号: 02 09 500 2010

查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询

属性概览

底座外壳 热塑性树脂(PC), 强化型玻璃光纤 黑色

产品详情


类别 附件
系列 har-modular®
附件种类 底座外壳
版本 顶/侧出线
应力消除件 带电缆扎带
锁定类型 固定杆
2 个组件 有
可分离 有
极限温度 -55 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP20
绝缘组 III
材料 (上壳/底座) 热塑性树脂(PC)
强化型玻璃光纤
颜色(上売/底座) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
长度 10.16 mm
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
包装尺寸 10
净重 263.4 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140427099
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
UNSPSC 24.0 39121400