中国大陆
har-modular shell housing 100 1Set
物料编号: 02 09 500 2100 200
新har-modular shell housing 100 1Set
物料编号: 02 09 500 2100 200
查看价格和供应情况。
属性概览
底座外壳
热塑性树脂(PC), 强化型玻璃光纤
黑色
产品详情
类别 | 附件 |
---|
系列 | har-modular® |
---|
附件种类 | 底座外壳 |
---|
版本 | 顶/侧出线 |
---|
应力消除件 | 带电缆扎带 |
---|
锁定类型 | 固定杆 |
---|
2 个组件 | 有 |
---|
可分离 | 有 |
---|
极限温度 | -55 ... +125 °C |
---|
防护等级符合 IEC 60529 | IP20 |
---|
绝缘组 | III |
---|
材料 (上壳/底座) | 热塑性树脂(PC) |
---|
强化型玻璃光纤 |
颜色(上売/底座) | 黑色 |
---|
材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
---|
长度 | 101.6 mm |
---|
RoHS | 符合 |
---|
ELV 状态 | 符合 |
---|
China RoHS | e |
---|
REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
---|
REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
---|
REACH SVHC 物质 | 不包含 |
---|
加州 65 号提案物质 | 不包含 |
---|
铁路车辆防火 | EN 45545-2 (2020-08) |
---|
包含危险等级的要求集 | R22 (HL 1-3) |
---|
R23 (HL 1-3) |
包装尺寸 | 1 |
---|
净重 | 43.75 g |
---|
原产国 | 罗马尼亚 |
---|
欧洲海关关税号 | 85366990 |
---|
GTIN | 5713140436442 |
---|
eCl@ss | 27440292 连接器组件(附件) |
---|
UNSPSC 24.0 | 39121400 |
---|