2. 系列
  3. 02 41 160 2201

DIN-Signal R5ROW160MP-5,0C1-2

物料编号: 02 41 160 2201


DIN-Signal R5ROW160MP-5,0C1-2

图片仅供参考。请参阅产品说明。

DIN-Signal R5ROW160MP-5,0C1-2DIN-Signal R5ROW160MP-5,0C1-2
公连接器

DIN-Signal R5ROW160MP-5,0C1-2

物料编号: 02 41 160 2201

查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询

属性概览

公连接器 压接终端 额定电流: ‌1 A 插针: 160 直式 铜合金 镍底,镀钯/镍再镀金, Ni 接线端 性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准 编码: 不缺针的编码方式 PCB 固定: 带固定法兰 热塑性树脂,玻璃纤维填充 RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 连接器
标识 R型扩展
原件 公连接器
系列 DIN 41612
插针端子介绍 直式
接线方式 压接终端
连接方式 PCB至电缆
针数 160
插针布局 a、b、c、d 和 e 排,位置 1、2……31、32
连接长度 5 mm
编码 不缺针的编码方式
PCB 固定 带固定法兰
性能等级 2
符合 IEC 60603-2 标准
Hot plugging 无
插针排 5
针间距(接线端) 2.54 mm
针间距(插拔端) 2.54 mm
额定电流 ‌ 1 A
额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
放电距离 ≥ 1.2 mm
爬电距离 ≥ 1.2 mm
绝缘阻抗 >1012 Ω
接触电阻 ≤ 15 mΩ
极限温度 -40 ... +105 °C 上限温度由印刷电路板限定
插入力 ≤ 160 N
拔出力 ≤ 120 N
插拔次数 ≥ 400
测试电压U r.m.s. 1 kV
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度 ≥1.6 mm
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合
材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍底,镀钯/镍再镀金
Ni 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格 IEC 60603-2 (标准化配件)
铁路分类 F4/I3 按照NFF 16-101/102
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 20
净重 22.37 g
原产国 中国
GTIN 5713140197251
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
上一页
下一页