2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 夹层连接
  7. 02 44 000 0007

REAR SHROUD / 2.8

物料编号: 02 44 000 0007


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

REAR SHROUD / 2.8undefined
转接框

REAR SHROUD / 2.8

物料编号: 02 44 000 0007

查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询

属性概览

转接框 热塑性塑料 RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 附件
系列 har-bus® 64
附件种类 转接框
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度 ‌2.8 mm ±0.3 ‌
材料(附件) 热塑性塑料
颜色(附件) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
包装尺寸 100
净重 7.41 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140000568
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
上一页
下一页

浩亭时事通讯

Social Media

国旗中国大陆

© 浩亭技术集团 | 浩亭(珠海)制造有限公司 珠海市创新四路19号仓库201室 上海分公司 上海虹桥路1号港汇中心一座3501-3510室 联系电话:+86 21 3418 9758, +86 400 176 1166

  • 版本说明
  • 隐私政策
  • Cookie 政策
  • 隐私政策 - 友盟+
  • 使用条款
  • 客户信息中心
  • 粤ICP备19078745
  • 粤公网安备 44049102496590