2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 02 51 909 1102

har-modular C9-module male angled Pa1

物料编号: 02 51 909 1102


可配置
har-modular C9-module male angled Pa1

图片仅供参考。请参阅产品说明。

har-modular C9-module male angled Pa1har-modular C9-module male angled Pa1har-modular C9-module male angled Pa1
可配置 公连接器

har-modular C9-module male angled Pa1

物料编号: 02 51 909 1102

查看价格和供应情况。
载入配置器
00
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
00
免费样品
产品咨询

属性概览

公连接器 回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式 额定电流: ‌2 A 插针: 9 弯式 铜合金 镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准 聚酰胺 (PA) 黑色

产品详情


类别 连接器
标识 C9 模块
原件 公连接器
系列 har-modular®
插针端子介绍 弯式
接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
波峰焊接接线方式
连接方式 主板到子插件板
针数 9
前接触针位置 a1
连接长度 3 mm
模块宽度 10.16 mm
性能等级 1
符合 IEC 60603-2 标准
Hot plugging 无
针间距(插拔端) 2.54 mm
额定电流 ‌ 2 A
放电距离 ‌1 mm 在模块中
‌1.9 mm 至模块边缘
爬电距离 ‌1 mm 在模块中
‌1.8 mm 至模块边缘
绝缘阻抗 >1011 Ω
接触电阻 ≤ 20 mΩ
极限温度 -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
插入力 ≤ 9 N
拔出力 ≤ 6 N
插拔次数 ≥ 500
测试电压U r.m.s. 1 kV
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 黑色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 20
净重 2.589 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140197909
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
上一页
下一页