国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 02 52 900 0001

har-modular P module female straight

物料编号: 02 52 900 0001


可配置
har-modular P module female straight

图片仅供参考。请参阅产品说明。

har-modular P module female straighthar-modular P module female straighthar-modular P module female straight
可配置 母连接器

har-modular P module female straight

物料编号: 02 52 900 0001

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
免费样品
产品咨询

属性概览

母连接器 直式 聚酰胺 (PA) 黑色

产品详情


类别 连接器
标识 P 模块
原件 母连接器
系列 har-modular®
插针端子介绍 直式
连接方式 主板到子插件板
堆栈
模块宽度 5.08 mm
Hot plugging 无
绝缘阻抗 >1011 Ω
极限温度 -55 ... +125 °C
插拔次数 500
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 20
净重 0.002 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140197831
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415