2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 02 52 901 0451

har-modular M1flat-module female str.

物料编号: 02 52 901 0451


har-modular M1flat-module female str.

图片仅供参考。请参阅产品说明。

har-modular M1flat-module female str.har-modular M1flat-module female str.har-modular M1flat-module female str.
母连接器

har-modular M1flat-module female str.

物料编号: 02 52 901 0451

查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询

属性概览

母连接器 插针: 1 直式 聚酰胺 (PA) 黑色

产品详情


类别 连接器
标识 M1 模块
flat
原件 母连接器
系列 har-modular®
插针端子介绍 直式
连接方式 主板到子插件板
堆栈
针数 1
详细资料 请单独订购插针
模块宽度 10.16 mm
Hot plugging 无
放电距离 ‌4 mm 在模块中
‌2 mm 至模块边缘
爬电距离 ‌4 mm 在模块中
‌2 mm 至模块边缘
绝缘阻抗 >1011 Ω
极限温度 [-55] ... [+125 °C]
插入力 10 N
拔出力 10 N
插拔次数 500
测试电压U r.m.s. 1.55 kV
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 20
净重 1 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140197824
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415