3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 夹层连接
  7. 02 53 902 1501

har-modular D2 data module male str 3mm

物料编号: 02 53 902 1501


新可配置
undefinedundefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

har-modular D2 data module male str 3mmundefinedundefined
新可配置公连接器

har-modular D2 data module male str 3mm

物料编号: 02 53 902 1501

查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询

属性概览

公连接器 焊接接线 插针: 2 直式 铜合金 镍底,镀钯/镍再镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 , Ni 插拔面(屏蔽), 镍表面镀锡 连接侧(屏蔽) 性能等级: 1 聚酰胺 (PA) 黑色

产品详情


类别 连接器
系列 har-modular®
原件 公连接器
插针端子介绍 直式
模块宽度 5.08 mm
接线方式 焊接接线
屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
连接方式 堆栈
针数 2
插针布局 r+t
连接长度 3 mm
传输特性 10GBASE-KR Ethernet
100GBASE-KR4 Ethernet
PCIe Gen 2
PCIe Gen 3
PCIe Gen 4
USB 3.0
USB 3.1
Hypertransport 3
SAS 2.0
SAS 3.0
Infiniband FDR
SATA 3.2
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
‌ 25 Gbit/s
放电距离 ‌2.05 mm 在模块中
‌0.25 mm 至模块边缘
爬电距离 ‌2.05 mm 在模块中
‌0.25 mm 至模块边缘
绝缘阻抗 >1011 Ω
接触电阻 < 20 mΩ
屏蔽电阻 < 100 mΩ
差分阻抗 100 Ω
极限温度 -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
插入力 ‌ 10 N
拔出力 ‌ 10 N
性能等级 1
插拔次数 ≥ 500
Hot plugging 无
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 黑色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍底,镀钯/镍再镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Ni 插拔面(屏蔽)
镍表面镀锡 连接侧(屏蔽)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
包装尺寸 40
净重 0.01 kg
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140573499
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415