2. 系列
  3. 02 53 908 1502

har-modular D8 data module male str 4,8

物料编号: 02 53 908 1502


可配置
har-modular D8 data module male str 4,8har-modular D8 data module male str 4,8

图片仅供参考。请参阅产品说明。

har-modular D8 data module male str 4,8har-modular D8 data module male str 4,8har-modular D8 data module male str 4,8
可配置 公连接器

har-modular D8 data module male str 4,8

物料编号: 02 53 908 1502

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
免费样品
产品咨询

属性概览

公连接器 焊接接线 插针: 8 直式 铜合金 镍底,镀钯/镍再镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 , Ni 插拔面(屏蔽), 镍表面镀锡 连接侧(屏蔽) 性能等级: 1 聚酰胺 (PA) 黑色

产品详情


类别 连接器
原件 公连接器
系列 har-modular®
插针端子介绍 直式
接线方式 焊接接线
屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
连接方式 堆栈
针数 8
插针布局 r+t 1,2,3,4
连接长度 4.8 mm
模块宽度 15.24 mm
性能等级 1
Hot plugging 无
放电距离 ‌2.05 mm 在模块中
爬电距离 ‌2.05 mm 在模块中
绝缘阻抗 >1011 Ω
接触电阻 20 mΩ
屏蔽电阻 100 mΩ
差分阻抗 100 Ω
极限温度 -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
插入力 40 N
拔出力 40 N
插拔次数 500
传输特性 40GBASE-KR4 Ethernet
100GBASE-KR4 Ethernet
PCIe Gen 2
PCIe Gen 3
PCIe Gen 4
USB 3.0
USB 3.1
Hypertransport 3
SAS 2.0
SAS 3.0
Infiniband FDR
SATA 3.2
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
25 Gbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 黑色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍底,镀钯/镍再镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Ni 插拔面(屏蔽)
镍表面镀锡 连接侧(屏蔽)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 13
净重 4.25 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140573468
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Whitepaper https://d33y5j6752j001.cloudfront.net/asset/201312468866/document_ifd9i1f1bd01t6mk6dr9s45u2u
上一页
下一页