3. 02 54 903 1301

har-modular H3 module female faston

物料编号: 02 54 903 1301


新
har-modular H3 module female faston

图片仅供参考。请参阅产品说明。

har-modular H3 module female fastonhar-modular H3 module female faston
新 电缆连接器

har-modular H3 module female faston

物料编号: 02 54 903 1301

查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询

属性概览

电缆连接器 母连接器 Faston 额定电流: ‌15 A 插针: 3 直式 铜合金 镀银 聚酰胺 (PA) 黑色

产品详情


类别 连接器
标识 H3 模块
原件 电缆连接器
规格 母连接器
系列 har-modular®
插针端子介绍 直式
接线方式 Faston
连接方式 PCB至电缆
针数 3
模块宽度 10.16 mm
Hot plugging 无
额定电流 ‌ 15 A
放电距离 ‌4 mm 在模块中
‌4 mm 至模块边缘
‌5.5 mm 至可触摸表面
爬电距离 ‌4 mm 在模块中
‌4 mm 至模块边缘
‌6.4 mm 至可触摸表面
绝缘阻抗 >1011 Ω
极限温度 -55 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP20
测试电压U r.m.s. 1.55 kV (接头-接头)
2.21 kV (插针 - 电缆连接器的可触及表面)符合 IEC 61984 标准
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 无
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 黑色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 20
净重 8.93 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140427723
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
UNSPSC 24.0 39121415