3. 02 54 904 0201

har-modular F4 module female crimp

物料编号: 02 54 904 0201


新
har-modular F4 module female crimp

图片仅供参考。请参阅产品说明。

har-modular F4 module female crimphar-modular F4 module female crimp
新 电缆连接器

har-modular F4 module female crimp

物料编号: 02 54 904 0201

查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询

属性概览

电缆连接器 母连接器 压接针 插针: 4 直式 聚酰胺 (PA) 黑色

产品详情


类别 连接器
标识 F4 模块
原件 电缆连接器
规格 母连接器
系列 har-modular®
插针端子介绍 直式
接线方式 压接针
连接方式 PCB至电缆
针数 4
详细资料 请单独订购压接针。
模块宽度 10.16 mm
Hot plugging 无
放电距离 ‌3 mm 在模块中
‌1.6 mm 至模块边缘
‌3 mm 至可触摸表面
爬电距离 ‌3 mm 在模块中
‌1.6 mm 至模块边缘
‌3.2 mm 至可触摸表面
绝缘阻抗 >1011 Ω
极限温度 -55 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP20
测试电压U r.m.s. 1.55 kV (接头-接头)
2.21 kV (插针 - 电缆连接器的可触及表面)符合 IEC 61984 标准
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 无
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 40
净重 2.57 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140442634
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
UNSPSC 24.0 39121415