中国
04PX26AWG DOUBLE SHIELDED LSZH cable
物料编号: 74 01 348 0426 00
04PX26AWG DOUBLE SHIELDED LSZH cable
物料编号: 74 01 348 0426 00
查看价格和供应情况。
属性概览
铜质电缆 (圆型)
AWG 26/1
无卤素聚合物 TM7 (LSZH)
产品详情
| 类别 | 系统布线 |
|---|
| 原件 | 线缆 |
|---|
| 规格 | 不组装 |
|---|
| 电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
|---|
| 电阻抗 | 100 Ω |
|---|
| 电缆直径 | 9.5 mm ± 0.35 mm |
|---|
| 导体电阻 @ 20 °C | ≤146.8 Ω/km |
|---|
| 材料(电缆) | 无卤素聚合物 TM7 (LSZH) |
|---|
| 颜色(电缆) | 灰色 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85444290 |
|---|
| 包装尺寸 | 500 |
|---|
| 净重 | 100 g |
|---|
| 原产国 | 中国 |
|---|
| eCl@ss | 27061801 数据同步传输电缆 |
|---|
| ETIM | EC003249 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 26121609 |
|---|