中国大陆
Charg.c.Mode3 11KW Type2 G2 20A 3ph 2,5m
物料编号: 08 91 409 0114 B0
Charg.c.Mode3 11KW Type2 G2 20A 3ph 2,5m
物料编号: 08 91 409 0114 B0
查看价格和供应情况。
查看价格和供应情况。
属性概览
Mode 3
充电电缆
直式电缆
类型 2, 母头 (车辆侧)
类型 2, 公头 (基础设施侧)
电缆长度: 2.5 m
产品详情
| 原件 | 充电电缆 |
|---|
| 规格 | 直式电缆 |
|---|
| 充电模式 | Mode 3 |
|---|
| 连接器1 | 类型 2 |
|---|
| 母头 |
| (车辆侧) |
| 连接器2 | 类型 2 |
|---|
| 公头 |
| (基础设施侧) |
| 接线方式 | 压接针 |
|---|
| 不可分离 |
| 芯结构 | 5x 2.5 mm² + 0.5 mm² |
|---|
| 相位 | 3 |
|---|
| 针数 | 7 |
|---|
| 信号针数 | 2 |
|---|
| 电源针数 | 5 |
|---|
| 插针布局 | Signal: CP, PP |
|---|
| Power: L1, L2, L3, N, PE |
| 详细资料 | 也可根据要求提供带客户特别徽标的产品。 |
|---|
| 电缆长度 | 2.5 m |
|---|
| 额定电流(信号) | 2 A |
|---|
| 额定电压(信号) | 30 V |
|---|
| 额定电流(电源) | 20 A |
|---|
| 额定电压(电源) | 480 V |
|---|
| 电流类型 | AC |
|---|
| 编码电阻 | 680 Ω PE 和 PP 之间 |
|---|
| 环境温度 | -30 ... +50 °C 操作中 |
|---|
| -40 ... +80 °C 储存/运输 |
| 空气压力 | ≥540 hPa ≈ 5000 m |
|---|
| 插入力 | 100 N |
|---|
| 拔出力 | 100 N |
|---|
| 插拔次数 | 10000 |
|---|
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP44 插配状态 |
|---|
| 电缆直径 | 12.5 mm ± 0.2 mm |
|---|
| 最小弯曲半径 | 9x 电缆直径 (反复弯曲) |
|---|
| 导体电阻 @ 20 °C | ≤7.98 Ω/km @ 2.5 mm² |
|---|
| ≤39 Ω/km 0.5 mm² 时 |
| 充电功率 | 11 kW |
|---|
| China RoHS | 50 |
|---|
| RoHS | 符合豁免标准 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 有 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合豁免标准 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| RoHS 豁免 | 6(c):铜合金含铅量高达 4 % |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 铅 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 铅 |
|---|
| 材料(插芯) | 聚酰胺 (PA) |
|---|
| 颜色(插芯) | 黑色 |
|---|
| 材料(插针) | 铜合金 |
|---|
| 表面(插针) | 镀银 |
|---|
| 材料 (上壳/底座) | 聚酰胺 (PA) |
|---|
| 颜色(上売/底座) | 黑色 |
|---|
| 材料 (盖) | 热塑性聚氨酯 (TPU) |
|---|
| 材料(电缆) | 热塑性聚氨酯 (TPU) |
|---|
| 颜色(电缆) | 黑色 |
|---|
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
|---|
| 认证 | CE |
|---|
| VDE |
| 规格 | IEC 62196-1 |
|---|
| IEC 62196-2 |
| IEC 61851-1 |
| IEC 62893 |
| 欧洲海关关税号 | 85444290 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 1095 g |
|---|
| 原产国 | 罗马尼亚 |
|---|
| GTIN | 5713141063586 |
|---|
| eCl@ss | 27144705 充电电缆 电动汽车 |
|---|
| ETIM | EC002897 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 25175004 |
|---|