2. 电动汽车充电设备
  3. 产品
  4. 充电盒
  5. 08 96 803 0001 A0

TYP2 SOCKET 3PH MAG LOCK HARTING LOGO

物料编号: 08 96 803 0001 A0


TYP2 SOCKET 3PH MAG LOCK HARTING LOGO

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Mode 3

TYP2 SOCKET 3PH MAG LOCK HARTING LOGO

物料编号: 08 96 803 0001 A0

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

Mode 3 充电盒 类型 2, 带磁性锁(电磁阀)

该产品已无法订购。

请联系您当地的分销合作伙伴。

产品详情


原件 充电盒
规格 类型 2
带磁性锁(电磁阀)
充电模式 Mode 3
接线方式 压接针
芯结构 5x 6 mm² + 2x 0.75 mm²
相位 3
针数 7
信号针数 2
电源针数 5
插针布局 Signal: CP, PP
Power: L1, L2, L3, N, PE
固定 固定孔 4x 7 mm
面板外部安装
导体长度 70 cm
额定电流(信号) 2 A
额定电压(信号) 30 V
额定电流(电源) 32 A
额定电压(电源) 480 V
电流类型 AC
环境温度 -30 ... +50 °C 操作中
-40 ... +80 °C 储存/运输
插入力 100 N
拔出力 100 N
插拔次数 10000
防护等级符合 IEC 60529 IP44 插配状态
IP55 封闭
抗冲击水平 IK08
充电功率 22 kW
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 黑色
认证 CE
UKCA
规格 IEC 62196-2
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 20
净重 0.001 kg
原产国 德国
GTIN 5713140288249
eCl@ss 27144792 充电元件 电动汽车(配件)
ETIM EC002884
UNSPSC 24.0 25175003
上一页
下一页