国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 电缆紧固件
  7. 09 00 000 5027

ACCES. MULTIPLE SEAL PG 11

物料编号: 09 00 000 5027


ACCES. MULTIPLE SEAL PG 11

图片仅供参考。请参阅产品说明。

密封件

ACCES. MULTIPLE SEAL PG 11

物料编号: 09 00 000 5027

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

密封件 多个, + 2块压力板 Pg 11 夹持范围: 6.5 ... 12 mm 黑色

产品详情


类别 附件
附件种类 密封件
附件介绍 多个
+ 2块压力板
尺寸 Pg 11
夹持范围 6.5 ... 12 mm
ECHA SCIP 编号 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(密封件) 热塑性塑料
颜色(附件) 黑色
欧洲海关关税号 74122000
包装尺寸 1
净重 3.95 g
原产国 德国
GTIN 5713140001282
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400