电缆连接器 电缆组件 数据连接器 单对以太网
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
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 电缆紧固件
  7. 09 00 000 5057

Cable Sealing thermoplastic PG16

物料编号: 09 00 000 5057


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Cable Sealing thermoplastic PG16undefined
电缆紧固件

Cable Sealing thermoplastic PG16

物料编号: 09 00 000 5057

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆紧固件 用于表面安装底座 夹持范围: 6.5 ... 9.5 mm

产品详情


类别 附件
上壳/底座系列 Han-Compact®
附件种类 电缆紧固件
附件介绍 用于表面安装底座
拧紧力矩 ≤6 Nm (取决于电缆和使用的密封插件)
扳手规格 27
极限温度 -40 ... +100 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP65
尺寸 Pg 16
夹持范围 6.5 ... 9.5 mm
材料(电缆接头) 热塑性塑料
颜色(电缆紧固件) 黑色
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
加州 65 号提案物质 不包含
包装尺寸 10
净重 7.272 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 84849000
GTIN 5713140001428
eCl@ss 27140807 附加组件 电缆接头
ETIM EC003608
UNSPSC 24.0 39121431