5. 附件
  6. 电缆紧固件
  7. 09 00 000 5062

ACCES. REDUCER PG 13.5-9

物料编号: 09 00 000 5062


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

减小的尺寸

ACCES. REDUCER PG 13.5-9

物料编号: 09 00 000 5062

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

减小的尺寸 带O形圈 Pg 13.5 Pg 9

产品详情


类别 附件
附件种类 减小的尺寸
附件介绍 带O形圈
尺寸 Pg 13.5
减小的尺寸 Pg 9
材料(附件) 金属
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
包装尺寸 10
净重 12 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140001473
eCl@ss 27140806 减小/增大电缆接头
ETIM EC000938
UNSPSC 24.0 39121431