2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 电缆紧固件
  7. 09 00 000 5094

ACCES. UNI SEAL BLUE PG 29

物料编号: 09 00 000 5094


ACCES. UNI SEAL BLUE PG 29

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆紧固件

ACCES. UNI SEAL BLUE PG 29

物料编号: 09 00 000 5094

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆紧固件 Pg 29 夹持范围: 14 ... 18 mm 材料(电缆接头): 金属 IP68 扳手规格: 40

产品详情


类别 附件
附件种类 电缆紧固件
极限温度 -40 ... +130 °C
拧紧力矩 ≤20 Nm (取决于电缆和使用的密封插件)
扳手规格 40
防护等级符合 IEC 60529 IP68
尺寸 Pg 29
夹持范围 14 ... 18 mm
ECHA SCIP 编号 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(电缆接头) 金属
欧洲海关关税号 74122000
包装尺寸 10
净重 120.115 g
原产国 德国
GTIN 5713140001756
eCl@ss 27140801 电缆压盖(电气安装)
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
上一页
下一页