2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 电缆紧固件
  7. 09 00 000 5102

SPECIAL CABLE CLAMP

物料编号: 09 00 000 5102


SPECIAL CABLE CLAMP

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆紧固件

SPECIAL CABLE CLAMP

物料编号: 09 00 000 5102

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆紧固件 Pg 13.5 材料(电缆接头): 金属 扳手规格: 28

产品详情


类别 附件
附件种类 电缆紧固件
扳手规格 28
尺寸 Pg 13.5
跨角宽度 31.5 mm
ECHA SCIP 编号 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(电缆接头) 金属
欧洲海关关税号 74122000
包装尺寸 10
净重 29.5 g
原产国 法国
GTIN 5713140001824
eCl@ss 27140801 电缆压盖(电气安装)
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
上一页
下一页