中国
ACCES. METAL CABLE SEAL NORMAL
物料编号: 09 00 000 5119
ACCES. METAL CABLE SEAL NORMAL
物料编号: 09 00 000 5119
查看价格和供应情况。
属性概览
电缆紧固件
带简单密封圈
该产品将无法再订购。
请联系您当地的分销合作伙伴。
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 附件种类 | 电缆紧固件 |
|---|
| 附件介绍 | 带简单密封圈 |
|---|
| 扳手规格 | 54 |
|---|
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP65 |
|---|
| 尺寸 | Pg 42 |
|---|
| China RoHS | 50 |
|---|
| RoHS | 符合豁免标准 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 有 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合豁免标准 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| RoHS 豁免 | 6(c):铜合金含铅量高达 4 % |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 铅 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 铅 |
|---|
| 镍 |
| 材料(电缆接头) | 金属 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 74122000 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 31.78 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140001916 |
|---|
| eCl@ss | 27140807 附加组件 电缆接头 |
|---|
| ETIM | EC003608 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121431 |
|---|