2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 电缆紧固件
  7. 09 00 000 5153

Acces. Plastic Cable Seal PG21

物料编号: 09 00 000 5153


Acces. Plastic Cable Seal PG21

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Acces. Plastic Cable Seal PG21Acces. Plastic Cable Seal PG21
电缆紧固件

Acces. Plastic Cable Seal PG21

物料编号: 09 00 000 5153

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆紧固件 Pg 21 夹持范围: 13 ... 18 mm 材料(电缆接头): 热塑性塑料 黑色 IP68 扳手规格: 33

产品详情


类别 附件
附件种类 电缆紧固件
扳手规格 33
防护等级符合 IEC 60529 IP68
尺寸 Pg 21
夹持范围 13 ... 18 mm
跨角宽度 36 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
材料(电缆接头) 热塑性塑料
颜色(电缆紧固件) 黑色
欧洲海关关税号 39174000
包装尺寸 10
净重 23.8 g
原产国 德国
GTIN 5713140001961
eCl@ss 27140801 电缆压盖(电气安装)
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431