2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 电缆紧固件
  7. 09 00 000 5167

ACCES. CABLE CLAMP PLASTIC PG 16

物料编号: 09 00 000 5167


ACCES. CABLE CLAMP PLASTIC PG 16

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆紧固件

ACCES. CABLE CLAMP PLASTIC PG 16

物料编号: 09 00 000 5167

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆紧固件 带有应力消除 Pg 16 材料(电缆接头): 热塑性塑料 RAL 7032(卵石灰) IP68 扳手规格: 24

产品详情


类别 附件
附件种类 电缆紧固件
附件介绍 带有应力消除
扳手规格 24
防护等级符合 IEC 60529 IP68
尺寸 Pg 16
跨角宽度 38 mm
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
加州 65 号提案物质 镍
材料(电缆接头) 热塑性塑料
颜色(电缆紧固件) RAL 7032(卵石灰)
欧洲海关关税号 39174000
包装尺寸 10
净重 19.25 g
原产国 德国
GTIN 5713140002036
eCl@ss 27140801 电缆压盖(电气安装)
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
上一页
下一页