5. 附件
  6. 屏蔽框架 抓握框架
  7. 09 00 000 5206

GROUND TERMINAL SIZE 6B

物料编号: 09 00 000 5206


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

GROUND TERMINAL SIZE 6Bundefined
屏蔽框架

GROUND TERMINAL SIZE 6B

物料编号: 09 00 000 5206

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

屏蔽框架 用于上壳,高结构, 用于不封底安装底座 尺寸: 6 B 钢 带M4螺栓的接地端子架用于固定插芯

产品详情


类别 附件
系列 Han E®
Han® EE
Han DD®
Han-Snap®
附件种类 屏蔽框架
附件介绍 用于上壳,高结构
用于不封底安装底座
尺寸 6 B
包装内容 带M4螺栓的接地端子架用于固定插芯
材料(附件) 钢
表面(附件) 镀锌
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
包装尺寸 2
净重 1.8 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140002159
eCl@ss 27440392 连接器(附件)
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400