中国大陆
GROUND TERMINAL SIZE 24B
物料编号: 09 00 000 5210
GROUND TERMINAL SIZE 24B
物料编号: 09 00 000 5210
查看价格和供应情况。
属性概览
屏蔽框架
用于上壳,高结构, 用于不封底安装底座
尺寸: 24 B
钢
带M4螺栓的接地端子架用于固定插芯
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 系列 | Han E® |
|---|
| Han® EE |
| Han DD® |
| Han-Snap® |
| 附件种类 | 屏蔽框架 |
|---|
| 附件介绍 | 用于上壳,高结构 |
|---|
| 用于不封底安装底座 |
| 尺寸 | 24 B |
|---|
| 包装内容 | 带M4螺栓的接地端子架用于固定插芯 |
|---|
| 材料(附件) | 钢 |
|---|
| 表面(附件) | 镀锌 |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 镍 |
|---|
| 包装尺寸 | 2 |
|---|
| 净重 | 35 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85366990 |
|---|
| GTIN | 5713140002197 |
|---|
| eCl@ss | 27440392 连接器(附件) |
|---|
| ETIM | EC002939 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121400 |
|---|