2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 锁扣系统
  7. 09 00 000 5246

Han 10/16/24B THERMOPLASTIC LOCK.

物料编号: 09 00 000 5246


Han 10/16/24B THERMOPLASTIC LOCK.

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 10/16/24B THERMOPLASTIC LOCK.Han 10/16/24B THERMOPLASTIC LOCK.
锁扣

Han 10/16/24B THERMOPLASTIC LOCK.

物料编号: 09 00 000 5246

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

锁扣 尺寸: 10 B, 16 B, 24 B 双锁扣 热塑性塑料 黑色

产品详情


类别 附件
附件种类 锁扣
锁定类型 双锁扣
尺寸 10 B
16 B
24 B
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
加州 65 号提案物质 镍
材料(附件) 热塑性塑料
颜色(附件) 黑色
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 10
净重 17.74 g
原产国 德国
GTIN 5713140002401
eCl@ss 27440392 连接器(附件)
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
上一页
下一页