2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 屏蔽框架 抓握框架
  7. 09 00 000 5280

GROUND TERMINAL SIZE 24

物料编号: 09 00 000 5280


GROUND TERMINAL SIZE 24

图片仅供参考。请参阅产品说明。

GROUND TERMINAL SIZE 24GROUND TERMINAL SIZE 24
屏蔽框架

GROUND TERMINAL SIZE 24

物料编号: 09 00 000 5280

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

屏蔽框架 用于上壳,高结构, 用于不封底安装底座 尺寸: 24 B 钢 带M4螺栓的接地端子架用于固定插芯

产品详情


类别 附件
系列 Han E®
Han® EE
Han DD®
Han-Snap®
附件种类 屏蔽框架
附件介绍 用于上壳,高结构
用于不封底安装底座
尺寸 24 B
包装内容 带M4螺栓的接地端子架用于固定插芯
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
材料(附件) 钢
表面(附件) 镀锌
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 2
净重 29.495 g
原产国 德国
GTIN 5713140002456
eCl@ss 27440392 连接器(附件)
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
上一页
下一页