2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 屏蔽框架 抓握框架
  7. 09 00 000 5341

CLAMP FOR 5 MM CABLE DIAMETER

物料编号: 09 00 000 5341


CLAMP FOR 5 MM CABLE DIAMETER

图片仅供参考。请参阅产品说明。

CLAMP FOR 5 MM CABLE DIAMETERCLAMP FOR 5 MM CABLE DIAMETER
紧固夹

CLAMP FOR 5 MM CABLE DIAMETER

物料编号: 09 00 000 5341

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

紧固夹 用于屏蔽框架 钢

产品详情


类别 附件
附件种类 紧固夹
附件介绍 用于屏蔽框架
电缆直径 5 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
材料(附件) 钢
表面(附件) 镀锌
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 10
净重 1.313 g
原产国 德国
GTIN 5713140002593
eCl@ss 27440392 连接器(附件)
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400