中国大陆
Han 3A lever, black
 物料编号: 09 00 000 5410 
Han 3A lever, black
物料编号: 09 00 000 5410
  查看价格和供应情况。
属性概览
锁扣
备件
尺寸: 3 A
单锁扣
热塑性塑料
黑色
 产品详情 
|  包装尺寸  | 10 | 
|---|
|  净重  | 3.6 g | 
|---|
|  原产国  | 罗马尼亚 | 
|---|
|  欧洲海关关税号  | 85366990 | 
|---|
|  GTIN  | 5713140190832 | 
|---|
|  eCl@ss  | 27440392 连接器(附件) | 
|---|
|  ETIM  | EC002939 | 
|---|
|  UNSPSC 24.0  | 39121400 | 
|---|