中国大陆
Han ACCESSORY
物料编号: 09 00 000 5603
可配置
Han ACCESSORY
物料编号: 09 00 000 5603
查看价格和供应情况。
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 附件种类 | 螺丝适配器 |
|---|
| 附件介绍 | 底部 |
|---|
| 带固定螺栓 |
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 镍 |
|---|
| 材料(附件) | 压铸锌 |
|---|
| 表面(附件) | 镀铜 |
|---|
| 镀镍 |
| 欧洲海关关税号 | 85366990 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 47.658 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140002807 |
|---|
| eCl@ss | 27440392 连接器(附件) |
|---|
| ETIM | EC002939 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121400 |
|---|