2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 螺钉
  7. 09 00 000 5612

M4x10 self-locking screw f. 09000005603

物料编号: 09 00 000 5612


M4x10 self-locking screw f. 09000005603

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M4x10 self-locking screw f. 09000005603M4x10 self-locking screw f. 09000005603
固定螺栓

M4x10 self-locking screw f. 09000005603

物料编号: 09 00 000 5612

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

固定螺栓 订货号09 00 000 5603

产品详情


类别 附件
附件种类 固定螺栓
附件介绍 订货号09 00 000 5603
尺寸 M4
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
欧洲海关关税号 73181558
包装尺寸 100
净重 1 g
原产国 德国
GTIN 5713140194694
eCl@ss 27440392 连接器(附件)
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
上一页
下一页