中国
Han split hood sliced SR,4 entries,OD=6m
物料编号: 09 00 000 6004
Han split hood sliced SR,4 entries,OD=6m
物料编号: 09 00 000 6004
查看价格和供应情况。
属性概览
电缆密封圈
Han® Split Hood, 4 个进线口, 宽版本
夹持范围: ... 6 mm
NBR
黑色
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 附件种类 | 电缆密封圈 |
|---|
| 附件介绍 | Han® Split Hood |
|---|
| 4 个进线口 |
| 宽版本 |
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 材料(附件) | NBR |
|---|
| 颜色(附件) | 黑色 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 39269097 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 1 g |
|---|
| 原产国 | 中国 |
|---|
| GTIN | 5713140191709 |
|---|
| eCl@ss | 27140807 附加组件 电缆接头 |
|---|
| ETIM | EC003608 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121431 |
|---|