2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 电缆出线密封圈
  7. 09 00 000 6005

Han split hood sliced SR,OD 4.5~6mm

物料编号: 09 00 000 6005


Han split hood sliced SR,OD 4.5~6mm

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆密封圈

Han split hood sliced SR,OD 4.5~6mm

物料编号: 09 00 000 6005

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆密封圈 Han® Split Hood, 1 个出线口, 窄版 夹持范围: 4.5 ... 6 mm NBR 黑色

产品详情


类别 附件
附件种类 电缆密封圈
附件介绍 Han® Split Hood
1 个出线口
窄版
夹持范围 4.5 ... 6 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
材料(附件) NBR
颜色(附件) 黑色
欧洲海关关税号 40169300
包装尺寸 1
净重 6 g
原产国 中国
GTIN 5713140191716
eCl@ss 27140807 附加组件 电缆接头
ETIM EC003608
UNSPSC 24.0 39121431
上一页
下一页