中国
Han split hood sliced SR,OD 7.5~9mm
物料编号: 09 00 000 6007
Han split hood sliced SR,OD 7.5~9mm
物料编号: 09 00 000 6007
查看价格和供应情况。
属性概览
电缆密封圈
Han® Split Hood, 1 个出线口, 窄版
夹持范围: 7.5 ... 9 mm
NBR
黑色
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 附件种类 | 电缆密封圈 |
|---|
| 附件介绍 | Han® Split Hood |
|---|
| 1 个出线口 |
| 窄版 |
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 材料(附件) | NBR |
|---|
| 颜色(附件) | 黑色 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 39174000 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 5 g |
|---|
| 原产国 | 中国 |
|---|
| GTIN | 5713140191723 |
|---|
| eCl@ss | 27140807 附加组件 电缆接头 |
|---|
| ETIM | EC003608 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121431 |
|---|