3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 电缆出线密封圈
  7. 09 00 000 6010

Han split hood sliced SR,OD 12~13.5mm

物料编号: 09 00 000 6010


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆密封圈

Han split hood sliced SR,OD 12~13.5mm

物料编号: 09 00 000 6010

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆密封圈 Han® Split Hood, 1 个出线口, 宽版本 夹持范围: 12 ... 13.5 mm NBR 黑色

产品详情


类别 附件
附件种类 电缆密封圈
附件介绍 Han® Split Hood
1 个出线口
宽版本
夹持范围 12 ... 13.5 mm
材料(附件) NBR
颜色(附件) 黑色
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
包装尺寸 1
净重 8.88 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 84849000
GTIN 5713140191754
eCl@ss 27140807 附加组件 电缆接头
ETIM EC003608
UNSPSC 24.0 39121431