3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 恶劣环境连接器 (IP20)
  6. 抓握框架
  7. 09 00 010 5605

grip frame with screwadapter

物料编号: 09 00 010 5605


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

grip frame with screwadapterundefined
可配置固定架

grip frame with screwadapter

物料编号: 09 00 010 5605

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

固定架 带螺栓适配器和与09 00 000 5602连接用的螺栓 尺寸: 10 B 金属

产品详情


类别 附件
系列 Han-Modular®
附件种类 固定架
附件介绍 带螺栓适配器和与09 00 000 5602连接用的螺栓
尺寸 10 B
材料(附件) 金属
表面(附件) 镀锌
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
包装尺寸 1
净重 131 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140002845
eCl@ss 27440392 连接器(附件)
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400